Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
idealstandard/products/af029a6a-60e5-4f1e-a755-bd0209f6ea7e
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dushe
Connect Air pentagon shower tray
E padisponueshme në SHBA
Ideal Standard
Ndjek
Connect Air pentagon shower tray
Connect Air pentagon shower tray
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Connect Air pentagon shower tray
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
E1055
Familja e produkteve
CONNECT AIR
Grupi i produkteve
SHOWER TRAY
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-02-22
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
40
Gjerësia (mm)
900
Thellësia (mm)
900
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.idealstandard.com/
Udhezime instalimi
https://www.idealstandard.com/
Certifikimet e produkteve
https://www.idealstandard.com/
Përshkrimet teknike
https://www.idealstandard.com/
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Akrilon
Weight Net (kg)
13
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dushe
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Përshkrim
Shower trays
OmniClass Number
23-31 17 13
OmniClass Title
Shower Receptors
Rajoni i disponueshëm
Europe
Gjermani
Produkte të ngjashme
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Shkarko
Gemstone
6032LST-L Shower Pan
Shkarko
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
Shkarko
Schluter Systems
KERDI-SHOWER-T/-TS/-TT
Shkarko
Gemstone
4836LST Shower Pan
Shkarko
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF3838SHPANRRF
Shkarko