FINESSE OS UNIT 1DRW 40X50CM GEMT
FINESSE OS UNIT 1DRW 40X50CM GEMT
FINESSE OS UNIT 1DRW 40X50CM GEMT
FINESSE OS UNIT 1DRW 40X50CM GEMT
FINESSE OS UNIT 1DRW 40X50CM GEMT
FINESSE OS UNIT 1DRW 40X50CM GEMT
FINESSE OS UNIT 1DRW 40X50CM GEMT

    FINESSE OS UNIT 1DRW 40X50CM GEMT

    FINESSE | Cabinet 400x505x360 mm
    Specifikim
    • FINESSE | Cabinet 400x505x360 mm | Assembled, Sustainably sourced wood
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE3402
    • Familja e produkteveFinesse
    • Grupi i produkteveBathroom Furniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-09-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)360
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)505
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorChipboard
    • Weight Net (kg)9.64
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa
    Andorrë
    Afganistan
    Egjipt
    Austri
    Arabia Saudite
    Belgjikë
    Bahrejn
    Bjellorusi
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Irak
    Bulgari
    Iran
    Danimarkë
    Izrael
    Estoni
    Jemen
    Finlandë
    Jordani
    Francë
    Katar
    Gërnzi
    Kuveit
    Gjermani
    Liban
    Gjibraltar
    Oman
    Greqi
    Palestinë
    Holandë
    Siria
    Hungari
    Turqi
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër