Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
idealstandard/products/e1bf5555-7ed4-461c-89f0-92b17dc39887
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Pasqyrë
CONNECT MIRROR 120X70
E padisponueshme në SHBA
Ideal Standard
Ndjek
CONNECT MIRROR 120X70
Specchio 1200x700x5 mm. Connect
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Specchio 1200x700x5 mm. Connect - Specchio 1200x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 1200x700x5 mm.
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
E6545
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Bathroom Mirrors
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-05-31
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
700
Gjerësia (mm)
1200
Thellësia (mm)
4
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealstandard.it
Udhezime instalimi
http://www.idealstandard.it
Certifikimet e produkteve
http://www.idealstandard.it
Përshkrimet teknike
http://www.idealstandard.it
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Xham
Weight Net (kg)
8
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Pasqyrë
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 Përshkrim
Bathroom mirrors
OmniClass Number
23-31 25 00
OmniClass Title
Toilet and Bath Specialties
Rajoni i disponueshëm
Europe
Gjermani
Produkte të ngjashme
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Shkarko
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Shkarko
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Shkarko
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Shkarko
Ideagroup
LAP mirror + LED
4.6
(
26
)
Shkarko
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Shkarko