CONNECT 2 BIFOLD 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 BIFOLD 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 75CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 75 , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND IDEAL CLEAN CLEAR GLASS
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeK9690
    • Familja e produkteveCONNECT II
    • Grupi i produkteveShower Enclosure
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-02-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)85
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)2025
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)29
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010034
    • Emri ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Emrin UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Itali
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Rusi