Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
idealstandard/products/f86cadd9-34e3-40a2-9662-bb9ac7f3a781
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dushi ekranet
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
E padisponueshme në SHBA
Ideal Standard
Ndjek
TIPICA R Shower Enconter.90X90 550mm White
Tipica- R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
Shkarko
Specifikim
Specifikim
R / 90 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Transparent tempered glass - White profile
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
T2374
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Shower enclosures
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-08-03
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
1850
Gjerësia (mm)
895
Thellësia (mm)
895
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealstandard.it
Udhezime instalimi
http://www.idealstandard.it
Certifikimet e produkteve
http://www.idealstandard.it
Përshkrimet teknike
http://www.idealstandard.it
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Xham
Weight Net (kg)
29.15
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dushi ekranet
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Përshkrim
Shower enclosures
OmniClass Number
23-31 17 00
OmniClass Title
Showers
Rajoni i disponueshëm
Europe
Francë
Produkte të ngjashme
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Shkarko
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Shkarko
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Shkarko
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.5
(
11
)
Shkarko
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Shkarko
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Shkarko