Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
idealstandard/products/ce83fb74-a2ad-45bf-9c6d-f46053b37063
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dushe
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
E padisponueshme në SHBA
Ideal Standard
Ndjek
TIPICA A SHW ENC 90X90 TRANSP SIL.BRILL
Tipica- A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
Shkarko
Specifikim
Specifikim
A/90 - Cabina doccia quadrata ad angolo con apertura scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Bianco
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
T2380
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Shower enclosures
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-05-15
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
1850
Gjerësia (mm)
900
Thellësia (mm)
901
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealstandard.it
Udhezime instalimi
http://www.idealstandard.it
Certifikimet e produkteve
http://www.idealstandard.it
Përshkrimet teknike
http://www.idealstandard.it
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Xham
Weight Net (kg)
34.1
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dushe
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Përshkrim
Shower enclosures
Rajoni i disponueshëm
Europe
Belgjikë
Francë
Gjermani
Greqi
Itali
Mbretëria e Bashkuar
Produkte të ngjashme
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Shkarko
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Shkarko
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Shkarko
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set
4.4
(
15
)
Shkarko