STRADA II VSL BSN 60  WHT IP NOF NTH OVL
STRADA II VSL BSN 60  WHT IP NOF NTH OVL

    STRADA II VSL BSN 60 WHT IP NOF NTH OVL

    Strada II Vessel Basin Oval 60 cm, No Overflow, Boxed, White

    Specifikim
    • Oval 600x400 mm countertop washbasin on countertop without hole for taps and without overflow hole. Ceramic cover supplied. Template and fixings included in the package.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT2981
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveCounter top wash basins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)130
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)400
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)11
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 PërshkrimCounter top wash basins

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Bulgari
    Itali
    Spanjë