Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
idealstandard/products/4368884e-b418-428f-a696-9b8c37211a27
Shtëpi
Kategoritë
Ndriçim
Varse muri
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
E padisponueshme në SHBA
Ideal Standard
Ndjek
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Lampade per specchi-Lampada a LED da 233 mm
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Lampada a LED da 233 mm con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 6 W Tc (k) 4000, φLm 105
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
T3189
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Bathroom Mirrors
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-12-05
Numri i botimit
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealstandard.it
Udhezime instalimi
http://www.idealstandard.it
Certifikimet e produkteve
http://www.idealstandard.it
Përshkrimet teknike
http://www.idealstandard.it
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Xham
Weight Net (kg)
0.1
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Ndriçim - Varse muri
IFC classification
Llambë
Emrin UNSPSC
Projection lamps
UNSPSC code
45111602
Uniclass 2015 Code
Pr_70_70_48
Uniclass 2015 Përshkrim
Luminaires, lighting track and lighting accessories
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Mirrors
OmniClass Number
23-35 45 15
OmniClass Title
Lamps
Rajoni i disponueshëm
Europe
Itali
Produkte të ngjashme
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
5
)
Shkarko
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Shkarko
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Shkarko
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Shkarko
Dutton Brown
Cap Double Sconce 6"
Shkarko
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Shkarko