Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
idealstandard/products/5dd3a6cf-5404-456a-af0f-8d255231b1a5
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Pasqyrë
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
E padisponueshme në SHBA
Ideal Standard
Ndjek
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
T3351
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Bathroom Mirrors
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-06-18
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
700
Gjerësia (mm)
800
Thellësia (mm)
26
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealstandard.com
Udhezime instalimi
http://www.idealstandard.com
Certifikimet e produkteve
http://www.idealstandard.com
Përshkrimet teknike
http://www.idealstandard.com
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Xham
Weight Net (kg)
7.65
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Pasqyrë
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Përshkrim
Mirrors
OmniClass Number
23-21 37 13 15
OmniClass Title
Mirrors
Rajoni i disponueshëm
Europe
Bulgari
Francë
Itali
Produkte të ngjashme
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Shkarko
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Shkarko
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Shkarko
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Shkarko
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Shkarko
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Shkarko