M+L MIRROR HIGH AMBIENT 120X70 63W 230V
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 120X70 63W 230V

    M+L MIRROR HIGH AMBIENT 120X70 63W 230V

    Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
    Specifikim
    • Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT3353
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveBathroom Mirrors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)700
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)26
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Weight Net (kg)11
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 PërshkrimMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors

    Rajoni i disponueshëm

    Europe