Conca New consolle basin 50 without tapholes.
Conca New consolle basin 50 without tapholes.

    Conca New consolle basin 50 without tapholes.

    Conca Washbasin 500 mm with 1 bowl, without overflow, Grinded bottom side
    Specifikim
    • Washbasin 500 mm, Vitreous China, 1 bowl, Type of fastening: Console and plug bolt, Grinded bottom side, With brand logo.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT3817
    • Familja e produkteveCONCA
    • Grupi i produkteveWash-Basin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-10-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)180
    • Gjerësia (mm)510
    • Thellësia (mm)480
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorFireclay
    • Weight Net (kg)14
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Gjermani
    Holandë
    Itali
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Rusi
    Spanjë