Conca Hwb 40x35 NOF TH
Conca Hwb 40x35 NOF TH

    Conca Hwb 40x35 NOF TH

    Conca Hand washbasin Basin40x35cm,1 Tap hole for tapware Whitout Overflow
    Specifikim
    • Rectangular washbasin 400 mm for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow hole, we recommend combining it with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT3874
    • Familja e produkteveCONCA
    • Grupi i produkteveWash-Basin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-11-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)350
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)160.7
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)11.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 PërshkrimCounter top wash basins
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Bulgari
    Francë
    Gjermani
    Greqi
    Itali
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rusi