Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
idealstandard/products/33a45af9-d223-4112-817a-473face39aa8
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet
Conca Freestanding Pedestal, Rectangular Vessel
E padisponueshme në SHBA
Ideal Standard
Ndjek
Conca Freestanding Pedestal, Rectangular Vessel
Pedestal for free standing installation of square vessel
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Pedestal for free standing installation of square vessel
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
T3880
Familja e produkteve
CONCA
Grupi i produkteve
Wash-Basin
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2019-11-25
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
750
Gjerësia (mm)
180.6
Thellësia (mm)
170
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealstandard.de/produkte
Udhezime instalimi
http://www.idealstandard.de/produkte
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Qeramike
Weight Net (kg)
10.5
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet
IFC classification
Terminali Sanitar
Kodi ETIM
EC011550
Emri ETIM
Washbasin
Emrin UNSPSC
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 Përshkrim
Counter top wash basins
OmniClass Number
23-39 29 13 21 19
OmniClass Title
Surface Water Retention Basins
Rajoni i disponueshëm
Europe
Bulgari
Francë
Gjermani
Greqi
Itali
Mbretëria e Bashkuar
Poloni
Republika Çeke
Rusi
Produkte të ngjashme
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
Shkarko
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
Shkarko
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
Shkarko
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Shkarko
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
Shkarko
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Shkarko