Conca MIRROR SQUARED  80 BLK
Conca MIRROR SQUARED  80 BLK

    Conca MIRROR SQUARED 80 BLK

    800 x 800 mm Square-Mirror with black aluminum outer frame (195x195x37)
    Specifikim
    • Square mirror, 800x800 mm with external frame in black aluminum (19.5x19.5x37.7 mm) "Squared". Double perimeter led light 45 W (front towards user and back towards the wall). Without switch. Fixing kit included 230 V, 50 Hz, IP44, Class II, 4000 K
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT3966
    • Familja e produkteveCONCA
    • Grupi i produkteveBathroom_Furniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-12-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)30
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Weight Net (kg)9.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Bulgari
    Francë
    Gjermani
    Greqi
    Itali
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rusi