Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK

    Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK

    Round-MirrorØ 900 mm with 30 W "Round-MirrorAmbient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
    Specifikim
    • Round Ø 900 mm mirror with 30 W "Round Ambient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT4133
    • Familja e produkteveCONCA
    • Grupi i produkteveBathroom_Furniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-12-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)60
    • Gjerësia (mm)900
    • Thellësia (mm)900
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMDF
    • Weight Net (kg)19.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Bulgari
    Francë
    Gjermani
    Greqi
    Itali
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rusi