Conca BSN UN 80X37X55 2 DR NOWTOP  ANMT
Conca BSN UN 80X37X55 2 DR NOWTOP  ANMT

    Conca BSN UN 80X37X55 2 DR NOWTOP ANMT

    Vanity unit, 800 x 372 x 550mm without countertop to combine with porcelain stoneware tops or shelves with 2 external drawers. Equipped with push open and soft close technology. Metal trays. Anthracite matt lacquer finish
    Specifikim
    • Vanity unit, 800 x 372 x 550mm without countertop to combine with porcelain stoneware tops or shelves with 2 external drawers. Equipped with push open and soft close technology. Metal trays. Anthracite matt lacquer finish
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT4352
    • Familja e produkteveCONCA
    • Grupi i produkteveBathroom_Furniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-12-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)550
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)372
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMDF
    • Weight Net (kg)32.2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Bulgari
    Francë
    Gjermani
    Greqi
    Itali
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rusi