I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM

    I.LIFE  WALK-IN PANEL 1400 MM

    I.life  walk-in panel 1400 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Specifikim
    • I.life  walk-in panel 1400 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT4874
    • Familja e produkteveI.life
    • Grupi i produkteveShower Enclosures
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-01-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2002
    • Gjerësia (mm)1354
    • Thellësia (mm)16
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Weight Net (kg)60
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010034
    • Emri ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Emrin UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Belgjikë
    Bulgari
    Francë
    Greqi
    Holandë
    Itali
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rusi