I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE
I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE

    I.LIFE BATH SCREEN 815 MM LEFT ANGLE

    I.life Bath Screen 815 mm Left Angle, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Specifikim
    • I.life Bath Screen 815 mm Left Angle, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT4885
    • Familja e produkteveI.life
    • Grupi i produkteveShower Enclosures
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-01-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1505
    • Gjerësia (mm)815
    • Thellësia (mm)41
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Weight Net (kg)27
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010034
    • Emri ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Emrin UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Belgjikë
    Bulgari
    Francë
    Greqi
    Holandë
    Itali
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rusi