I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm
I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm

    I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm

    I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm. Available in different finishes.
    Specifikim
    • I.Life A Worktop/ SC+WC Unit 120cm. Available in Matt White, Sand Beige, Matt Quartz, Grey Matt Carbon, Grey MattGreige, Matt Natural Oak & Coffee Oak.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT5265
    • Familja e produkteveI.life
    • Grupi i produkteveBathroom Furniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-03-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)20
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMDF
    • Weight Net (kg)8.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011381
    • Emri ETIMBathroom furniture set
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 56 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLaboratory Furniture
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Mbretëria e Bashkuar