I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM
I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM

    I.LIFE B WORKTOP MLTI NO CUT 200CM

    I.life B worktop mlti no cut 200cm
    Specifikim
    • Worktop mlti no cut 200cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT5287
    • Familja e produkteveI.life B
    • Grupi i produkteveBathroom Furniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-09-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)18
    • Gjerësia (mm)2003
    • Thellësia (mm)507
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Weight Net (kg)11.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEC010460
    • Emri ETIMBathroom vanity top
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe