Dolce Vita Wall Shelf
Dolce Vita Wall Shelf

    Dolce Vita Wall Shelf

    Dolce Vita Wall Shelf
    Specifikim
    • Dolce Vita Wall Shelf
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT5508
    • Familja e produkteveLa Dolce Vita
    • Grupi i produkteveLa Dolce Vita
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-01-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)52
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)158
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC012353
    • Emri ETIMAccessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 PërshkrimHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Belgjikë
    Bulgari
    Francë
    Gjermani
    Greqi
    Holandë
    Itali
    Mbretëria e Bashkuar
    Poloni
    Republika Çeke
    Rusi
    Spanjë