IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD
IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD

    IS i.life B BSN 60x47 1TH WHT BXD

    Ideal Standard i.life B basin 60x47 cm with center taphole, with overflow round white
    Specifikim
    • Ideal Standard i.life B basin 60x47 cm with center taphole, with overflow round white, in carton box, EU pallet
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT5717
    • Familja e produkteveI.life B
    • Grupi i produkteveWashbasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-04-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)170
    • Gjerësia (mm)60
    • Thellësia (mm)47
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorFireclay
    • Projektuar nëItali
    • Weight Net (kg)16.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa