IS I.LIFE O SEAT&CVR WO SCL WHITE
IS I.LIFE O SEAT&CVR WO SCL WHITE

    IS I.LIFE O SEAT&CVR WO SCL WHITE

    Ideal Standard i.life O, dedicated seat, wrapover seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white
    Specifikim
    • Ideal Standard i.life O, dedicated seat, wrapover seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white, in carton box, in master box, EU pallet
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT5722
    • Familja e produktevei.Life O
    • Grupi i produkteveToilet Seat
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-04-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)45
    • Gjerësia (mm)350
    • Thellësia (mm)435
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDuroplast
    • Projektuar nëItali
    • Weight Net (kg)2.05
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011196
    • Emri ETIMToilet seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa