IS I.LIFE O SEAT&CVR SW NCL WHITE
IS I.LIFE O SEAT&CVR SW NCL WHITE

    IS I.LIFE O SEAT&CVR SW NCL WHITE

    Ideal Standard i.life O, dedicated seat, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white
    Specifikim
    • Ideal Standard i.life O, dedicated seat, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, adjustable hinge, white, in carton box, in master box, EU pallet
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT5723
    • Familja e produktevei.Life O
    • Grupi i produkteveToilet Seat
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-04-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)45
    • Gjerësia (mm)350
    • Thellësia (mm)435
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDuroplast
    • Projektuar nëItali
    • Weight Net (kg)2.09
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011196
    • Emri ETIMToilet seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa
    Andorrë
    Afganistan
    Egjipt
    Austri
    Arabia Saudite
    Belgjikë
    Bahrejn
    Bjellorusi
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Irak
    Bulgari
    Iran
    Danimarkë
    Izrael
    Estoni
    Jemen
    Finlandë
    Jordani
    Francë
    Katar
    Gërnzi
    Kuveit
    Gjermani
    Liban
    Gjibraltar
    Oman
    Greqi
    Palestinë
    Holandë
    Siria
    Hungari
    Turqi
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër