DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED
DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED

    DEA MIRROR 600 GLS GRN FRAMED SHELF&LED

    Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm
    Specifikim
    • Finitura Specchio con mensola Dea 600x650x150 mm.. Luce integrata nel Top. Kit di fissaggio incluso. Lampada: LED 230 V~, 50Hz, IP44, 8 W. Finitura
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT7861
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveBathroom Mirrors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-04-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)650
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)150
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Weight Net (kg)10.41
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom mirrors

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Gjermani
    Itali