IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY
IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY

    IPPARI CONSOLE 600 GL SGRY

    Adapto-Mensola in truciolare nobilitato,
    Specifikim
    • Mensola in truciolare nobilitato, altezza 120 mm, abbinabile alle basi sospese (U8419 e U8421) e alle barre portasciugamani. Possibilità di installazione sospesa tramite le staffe di fissaggio (U842867) oppure installazione freestanding tramite l’apposita struttura (gambe U8599FY+ barre di giunzione). La mensola viene fornita senza taglio lavabo. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 24
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeU8405
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveBathroom integrated furniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)120
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)505
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Weight Net (kg)7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture

    Rajoni i disponueshëm

    Europe