BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN
BASE UNIT 25X24 GRY STN

    BASE UNIT 25X24 GRY STN

    Adapto-Base sospesa in truciolare nobilitato,
    Specifikim
    • Base sospesa in truciolare nobilitato, altezza 245 mm, con un cassetto con apertura Push to Open. Abbinabile con le mensole o installabile singolarmente completandola con l’apposito Top.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeU8419
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveBathroom cupboards
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)246
    • Gjerësia (mm)250
    • Thellësia (mm)503
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Weight Net (kg)13.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • OmniClass Number23-21 19 00
    • OmniClass TitleCasework

    Rajoni i disponueshëm

    Europe