Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Specifikim
  • Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
Specifikime teknike
  • Referencë unikeA6290
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveShower mixers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1252
  • Gjerësia (mm)313
  • Thellësia (mm)488
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Weight Net (kg)6.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower thermostatic water supply sets
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers