IDEALRAIN CUBE XL3 H/SPRAY 3F CHR 130MM
IDEALRAIN CUBE XL3 H/SPRAY 3F CHR 130MM
IDEALRAIN CUBE XL3 H/SPRAY 3F CHR 130MM
IDEALRAIN CUBE XL3 H/SPRAY 3F CHR 130MM

    IDEALRAIN CUBE XL3 H/SPRAY 3F CHR 130MM

    Idealrain Shower Cube + shower spouts - Hand shower XL1 / XL3 Cube,
    Specifikim
    • Hand shower XL1 / XL3 Cube, dimension 130x130 mm. Perfectly working starting from a pressure of 0.1 bar. Easy-to-clean nozzles to prevent scale build-up. Flow reducer at 8 l / min.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeB0005
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveShower fittings package
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-08-03
    • Numri i botimit1
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)0.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_77
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower head holders
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Gjermani
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit