IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750
IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    IDEALRAIN Cube M1 SH/SET 1F/100 IF/1750

    M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
    Specifikim
    • M1 / M3 Cube mini shower kit, 100x100 mm hand shower, 8 l / min flow reducer, adjustable tilt wall support, 1750 mm Idealflex plastic hose.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeB0019
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveShower fittings package
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-12-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)100
    • Gjerësia (mm)100
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)0.62
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers