SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3
SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3

    SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3

    SLIMLINE II SINK MIXER R-MTD CAST SPT C3
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeB8697
    • Familja e produkteveSLIMLINE II
    • Grupi i produkteveKitchen Mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)158
    • Gjerësia (mm)52
    • Thellësia (mm)270
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)1.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 PërshkrimSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe