IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Idealrain M1 100mm handspray
    Specifikim
    • Single and 3 function versions, 100mm diameter, Sutable for low and high pressure and Limescale resistant rub clean nozzles. Removable 8 litres per minute eco flow regulator. Flow rate from 6 Litres per minute @ 0.1 bar.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeB9402
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produktevehand spray
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-03-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)256
    • Gjerësia (mm)80
    • Thellësia (mm)110
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Weight Net (kg)0.19
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010161
    • Emri ETIMHand shower
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa