IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    Aste doccia + doccette Idealrain-Minikit doccia M1/M3,
    Specifikim
    • Minikit doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto a parete ad inclinazione regolabile. Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeB9453
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveShower fittings package
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-12-05
    • Numri i botimit1
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)0.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers