IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
    Specifikim
    • IDEALRAIN PRO M1 1F/100 600MM IF/1750
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeB9833
    • Familja e produkteveIDEALRAIN PRO
    • Grupi i produkteveShower
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-06-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)605
    • Gjerësia (mm)100
    • Thellësia (mm)313
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Weight Net (kg)1.262
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower fittings package
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Rajoni i disponueshëm

    Asia Europe Africa