JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE

    JOY BATH FILLER 2-HOLE

    Joy Bath Filler, 2 holes. Available in four different finishes
    Specifikim
    • Bath Filler, 2 holes. Available in four different finishes, Chrome (AA), Silver storm (GN), Brushed gold (A2) and Magnetic grey (A5)
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBC803
    • Familja e produkteveJOY
    • Grupi i produkteveBATH FILLER
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-08-04
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)72
    • Gjerësia (mm)305
    • Thellësia (mm)510
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)65
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets