CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    Shower Mixer Exposed 38mm Firma Flow ceramic cartridge with hot water limiter
    Specifikim
    • Metal handle with red and blue color indication Check valve Standard S-Connections Cylindrical Metal escutcheons Comply with EN817 Shower mixer exposed
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeBD250
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveMixer taps
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-09-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)150
    • Gjerësia (mm)185
    • Thellësia (mm)190
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)1.59
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEG017610
    • Emri ETIMSanitary taps
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe