Calla Back to wall -  Bidet
Calla Back to wall -  Bidet

    Calla Back to wall - Bidet

    Calla Back to Wall Bidet, Glossy White
    Specifikim
    • Back to Wall Bidet in glossy white finish
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE2226
    • Familja e produkteveCalla
    • Grupi i produkteveBidet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)400
    • Gjerësia (mm)360
    • Thellësia (mm)540
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)20.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010126
    • Emri ETIMBidet
    • Emrin UNSPSCBidets
    • UNSPSC code30181502
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets