TONIC II rectangular bath tub 1800x800mm
TONIC II rectangular bath tub 1800x800mm

    TONIC II rectangular bath tub 1800x800mm

    TONIC II rectangular bath tub 1800x800mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE3975
    • Familja e produkteveTONIC II
    • Grupi i produkteveBath Tub
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-08-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)490
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)1800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Weight Net (kg)30.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Gjermani
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit