CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Specifikim
    • Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE5040
    • Familja e produkteveCONNECT
    • Grupi i produkteveSanitary: Wash Basins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-04-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)190
    • Gjerësia (mm)470
    • Thellësia (mm)630
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)9.35
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-39 29 13 19 17
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Chambers

    Rajoni i disponueshëm

    Africa