CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX

    CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX

    Connect-Lavabo da appoggio su piano Sphere da 430 mm
    Specifikim
    • Lavabo da appoggio su piano Sphere da 430 mm foro centrale per la rubinetteria. Fissaggio E0095 non a corredo, da ordinare separatamente.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE8040
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveBaths
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)165
    • Gjerësia (mm)430
    • Thellësia (mm)430
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Weight Net (kg)9.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 PërshkrimCounter top wash basins
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Rajoni i disponueshëm

    Europe