IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    Idealrain One-hole pillar tap with tubular spout r125
    Specifikim
    • Pillar tap for cold or premixed water, Tubular spout R125, Volume control on the front end of the tubular spout, Hidden aerator Cache M21.5x1, G½“ Ceramic disc headpart opened and closed with a rotary handle, G½” shank fixation and Flow rate at 3 bar 6 l/min. Comply with EN817.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeF2842
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveBASIN PILLAR
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)35
    • Gjerësia (mm)165
    • Thellësia (mm)245
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Weight Net (kg)0.68
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets