PLAYA SEMI PEDESTAL
PLAYA SEMI PEDESTAL

    PLAYA SEMI PEDESTAL

    Playa semi pedestal
    Specifikim
    • Lavatory with floor pedestal. Available in 65 cm and 55 cm versions. Includes one punched and two semi-punched faucet holes.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeJ5031
    • Familja e produktevePLAYA
    • Grupi i produkteveSanitary: Other Sanitary
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-05-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)170
    • Gjerësia (mm)200
    • Thellësia (mm)700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)11.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011445
    • Emri ETIMWashbasin column
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 PërshkrimPedestal wash basins
    • OmniClass Number23-21 25 23 15
    • OmniClass TitlePedestals

    Rajoni i disponueshëm

    Africa