STRADA W/TOP 1184 GLS TPE VSL Basin No Cut
STRADA W/TOP 1184 GLS TPE VSL Basin No Cut

    STRADA W/TOP 1184 GLS TPE VSL Basin No Cut

    Top 1169x442x25 mm. Without cut for round and oval road washbasins.
    Specifikim
    • Top 1169x442x25 mm. Without cut for round and oval road washbasins.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeK2677
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveBathroom integrated furniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-12-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)442
    • Gjerësia (mm)1169
    • Thellësia (mm)25
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)11
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • OmniClass Number23-21 19 00
    • OmniClass TitleCasework

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Itali
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit