FIT 180 PLUS BATH TUB WHITE
FIT 180 PLUS BATH TUB WHITE

    FIT 180 PLUS BATH TUB WHITE

    FIT 180 PLUS BATH TUB WHITE
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeK8186
    • Familja e produkteveFIT PLUS
    • Grupi i produkteveBath Tub
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)445
    • Gjerësia (mm)1800
    • Thellësia (mm)801
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAkrilon
    • Weight Net (kg)28
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Holandë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit