Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish
Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish

    Synergy 900mm Pivot Shower Door, IdealClean Clear Glass, Bright Silver Finish

    Synergy 900 mm pivot door, idealclean clear glass, bright silver finish
    Specifikim
    • Pivot door, idealclean clear glass, bright silver finish
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeL6203
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveShower enclosures
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-01-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1901
    • Gjerësia (mm)900
    • Thellësia (mm)900
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Materiali dytësorAlumin
    • Weight Net (kg)35
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 11
    • OmniClass TitleShower Compartments

    Rajoni i disponueshëm

    Europe