OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS
Specifikim
  • Oleas M1 flushplate dual flush mechanical actuation chrome incorporating Smartflush refilling Ideal Standard branded
Specifikime teknike
  • Referencë unikeR0117
  • Familja e produkteveOleas
  • Grupi i produkteveFlushplate
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-07-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1.7
  • Gjerësia (mm)24.5
  • Thellësia (mm)16
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Weight Net (kg)0.33
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa