M+L MIRROR LOW S 50X70

M+L MIRROR LOW S 50X70

3.5 nga 5 yje3.5(8 vlerësime)

Framed 50 x 70cm Mirror, Reversible

Specifikim
  • Framed 50 x 70cm Mirror, Reversible installation Option

Specifikime teknike
  • Referencë unikeT3354
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveBathroom Mirrors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-12-05
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)700
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)26
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Weight Net (kg)4.59
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties