M+L MRR CAB MID 70X70 GLS WHT 6.3W 230V

M+L MRR CAB MID 70X70 GLS WHT 6.3W 230V

Mirror Cabinet 70 x 70cm, Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing, Aluminium Finish

Specifikim
  • Mirror Cabinet 70 x 70cm with Bottom Ambient Light, Internal Cosmetic Mirror, Soft Closing and Aluminium FinishI

Specifikime teknike
  • Referencë unikeT3439
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveBathroom Mirrors
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-12-05
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)700
  • Gjerësia (mm)700
  • Thellësia (mm)170
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Weight Net (kg)20
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties