STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH

    STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH

    Strada II Vanity Basin 80cm , No Tap Hole, Overflow, Boxed, White

    Specifikim
    • Strada II Vanity Basin 80cm without Tap Hole and with Overflow, Boxed, White

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT3634
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveWall-hung wash basins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-02-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)188.3
    • Gjerësia (mm)840
    • Thellësia (mm)460
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)20
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 PërshkrimCounter top wash basins