EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN
EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN

    EXTRA SEMI-COUNTERTOP 50 CM WASHBASIN

    Extra Semi Countertop Basin 50cm, No Tap Holes, Slotted Overflow, Glossy White
    Specifikim
    • Extra Semi Countertop Basin 50cm without Tap Holes, with Slotted Overflow, in Glossy White finish
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeT4278
    • Familja e produkteveExtra
    • Grupi i produkteveWashbasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-05-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)145
    • Gjerësia (mm)500
    • Thellësia (mm)420
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorFireclay
    • Weight Net (kg)12.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011550
    • Emri ETIMWashbasin
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 47 26.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRetention Basins
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures